LE35CI.XR1/LG
Récepteur de barrage photoélectrique
Série | 35C |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Application | Détection de produits conditionnés en sachets |
Portée de fonctionnement | 0 ... 180 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0 ... 220 m |
Portée limite | Portée typique |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation foncée (PNP)/claire (NPN) |
Fréquence de commutation | 100 Hz |
Temps de réaction | 5 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Profil | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Spécification | V1.1 |
Device ID | 6117 |
SIO-Mode support | Oui |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 4 brins |
Section des brins | 0,2 mm² |
Dimensions (l x H x L) | 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Matériau élément de commande | Plastique (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), étanche à la diffusion |
Rugosité du boîtier | Ra ≤ 0,8, Valeur typique pour le boîtier inox |
Boîtier en inox | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures |
Poids net | 120 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 68 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |