LE35CI.XR1/LG-200-M12

Récepteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50150347

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 35C
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Application Détection de produits conditionnés en sachets
Portée de fonctionnement 0 ... 180 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 220 m
Portée limite Portée typique
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 100 Hz
Temps de réaction 5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spécification V1.1
Device ID 6117
SIO-Mode support Oui
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Matériau du boîtier Inox
Matériau élément de commande Plastique (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), étanche à la diffusion
Rugosité du boîtier Ra ≤ 0,8, Valeur typique pour le boîtier inox
Boîtier en inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Matériau de la fenêtre optique Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures
Poids net 120 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 68
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificat - Diversey - pdf