LE15/2X-200-M12
Récepteur de barrage photoélectrique
Série | 15 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Portée de fonctionnement | 0 ... 25 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0 ... 30 m |
Portée limite | Portée typique |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps de réaction | 1 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 200 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Couleur de câble | Noir |
Section des brins | 0,2 mm² |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 22 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |