LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Capteur capacitif
Série | LCS-1 |
Distance de commutation Sn (encastrement noyé) | 1 ... 5 mm |
Distance de commutation Sn (encastrement non noyé) | 1 ... 7,5 mm |
Distance de commutation assurée (encastrement noyé) | 3,6 mm |
Distance de commutation assurée (encastrement non noyé) | 5,4 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 15 mA |
Dérive thermique, max. (en % de Sr) | 20 % |
Reproductibilité, max. (en % de Sr) | 2 % |
Courant de service assigné | 200 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact de repos (NF)/contact de travail (NO) programmable |
Fréquence de commutation | 10 Hz |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Frametype | 2.2 |
Spécification | 1.1 |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 87,3 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Type de montage | Noyé |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Polyamide (PA 12) |
Matériau de la surface active | Plastique, Polyamide (PA 12) |
Matériau du couvercle | Plastique, Polyamide (PA 12) |
Poids net | 40 g |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage Potentiomètre multitour (12tours) |
Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité |
Distance de commutation réglable | Oui |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |