LCAM 408i C7F-XX
Caméra
Série | LCAM |
Adapté pour | Emploi en cas d'utilisation de produits nettoyants |
Puce | CMOS |
Fonctions logicielles | Transmission d'image |
Zone de travail | 1.000 ... 5.000 mm |
Résolution caméra, horizontale | 2.592 px |
Résolution caméra, verticale | 1.944 px |
Distance focale | 4 mm |
Taille de puce | 1/2,5 in |
Cadence (images par seconde), max. | 53 exemplaire par sec |
Type de caméra | Couleur |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 3,6 W |
Type | Ethernet |
Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
Vitesse de transmission | 1 Gbit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Fonction | Maintenance Processus |
Fonctionnalité de commutateur | Néant |
Protocole de transmission | TCP/IP , RTP/RTSP |
Fonction | Interface de configuration Interface de maintenance Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | SERVICE |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage X |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | PWR |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 411 g |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 IP 67 |
Numéro de tarif douanier | 85258900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |