LCAM 308 C6W-XX
Caméra
Série | LCAM |
Adapté pour | Utilisation dans les applications d'intralogistique |
Puce | CMOS |
Fonctions | Horloge en temps réel |
Fonctions logicielles | API REST Mémoire image Mémoire vidéo Transmission d'image Transmission en direct |
Zone de travail | Réglage focal motorisé |
Zone de travail | 500 mm ... ∞ |
Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
Résolution caméra, verticale | 720 px |
Distance focale | 1,33 mm |
Taille de puce | 1/4 in |
Cadence (images par seconde), max. | 24 exemplaire par sec |
Angle d'ouverture, axe des abscisses | 108 ° |
Angle d'ouverture, axe des ordonnées | 92 ° |
Type de caméra | Couleur |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 5,6 W, (chauffage inactif) / 20 W (chauffage actif) |
Type | Ethernet |
Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
Vitesse de transmission | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Fonction | Maintenance Processus |
Fonctionnalité de commutateur | Néant |
Protocole de transmission | TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP |
Fonction | Interface de configuration Interface de maintenance Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures |
Poids net | 300 g |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Numéro de tarif douanier | 85258900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |