LBK S-01

Capteur radar de sécurité

Réf. produit : 50143343

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon
Série LBK-S01-LZ
Type Capteur radar
Application Sécurisation d'accès fixe
Sécurisation de zone dangereuse fixe
Principe de fonctionnement Détection de mouvement
Détection de personnes
Portée 0 ... 4 m
Angle de rayonnement, horizontal Large: 110°
Étroit: 50°
Angle de rayonnement, vertical Large: 30°
Étroit: 15°
Puissance émise ≤ 13 dBm
Plage de fréquence 24.000 ... 24.500 MHz
Forme des champs de détection Conique
Fonctions Détection de mouvement
Détection de personnes
SIL 2, CEI 61508
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 2, EN ISO 13849
Tension d'alimentation UN 12 V, CC, -20 ... 20 %, Par contrôleur
Consommation, max. 1,2 W
Temps de réaction 100 ms
Temps de réactivation (démarrage automatique) 10.000 ms
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
BUS IN
Type de connexion Connecteur rond, Deux paires en paires de conducteurs torsadées
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction BUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Section de conducteur autorisée type 0,34 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 30 m
Dimensions (l x H x L) 165 mm x 123 mm x 49 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 66
Matériau de l'étrier de montage PA 66, renforcé à la fibre de verre
Poids net 200 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1023
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 67
Homologations TÜV Süd Italia
UL
Numéro de tarif douanier 85261000
ECLASS 5.1.4 27280801
ECLASS 8.0 27280890
ECLASS 9.0 27280890
ECLASS 10.0 27280890
ECLASS 11.0 27280890
ECLASS 12.0 27274501
ECLASS 13.0 27274501
ECLASS 14.0 27274501
ECLASS 15.0 27274501
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - LBK S-01 - zip
Modèle CAO 3D - LBK 1-axis - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Logiciel - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Logiciel - Cable Validator - V1.9 - zip
Pilote USB - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - S-01 System - pdf
Fiche technique - pdf
Description brève - Installation guide - pdf
Instructions de montage - pdf
Prospectus produit - pdf
Certificat - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificat - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificat - TUEV Sued S-01 System - pdf
Certificat - UL - pdf