LBK ISC-02
Relais de sécurité
Série | LBK ISC |
Type | Contrôleur pour capteur radar |
Application | Sécurisation d'accès fixe Sécurisation de zone dangereuse fixe |
Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Commutation entre configurations Désactivation de groupes de capteurs Raccordement de jusqu'à 6capteurs Synchronisation de contrôleur |
Redémarrage | Automatique Manuel |
SIL | 2, CEI 61508 |
SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 38 années, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,56E-08 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 3, EN ISO 13849-1 |
Protection E/S | Bloc d'alimentation externe avec protection contre les courts-circuits intégrée Surintensité de courant via fusible réinitialisable intégré (max 5s à 8A) |
Tension d'alimentation UN | 20 ... 28 V, CC |
Consommation, max. | 1.000 mA5 W, Sans charge externe |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Type | Ethernet |
Fonction | Paramétrage |
Type | USB |
Nombre de connexions | 5 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Fonction | BUS OUT |
Type de connexion | Borne |
Fonction | Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Fonction | Configuration/paramétrage |
Type de connexion | USB |
Fonction | Configuration/paramétrage |
Type de connexion | RJ45 |
Dimensions (l x H x L) | 105 mm x 58 mm x 103 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 170 g |
Couleur du boîtier | Blanc |
Type de fixation | Fixation encliquetable Montage sur rail DIN |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Indice de protection | IP 20 |
Classe de protection | II |
Homologations | TÜV Süd Italia UL |
Numéro de tarif douanier | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |