KY IVS 1048-IL

Câble de liaison

Réf. produit : 50148539

Disponible immédiatement

Adapté pour Connexion pour capteur et éclairage
IVS 1000i & DCR 1000i
Fonction Connexion principale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Blindé Oui
Longueur de câble, branche 1 900 mm
Longueur de câble, branche 2 300 mm
Longueur de câble, branche 3 300 mm
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855