KRT3CW.L3S1/4T-M8
Détecteur de contraste
Série | 3C |
Modèle spécial | Entrée d'apprentissage Fonction temporelle |
Portée de fonctionnement | 14,5 mm ± 2 mm |
Parcours du faisceau | Focalisé |
Source lumineuse | LED, Blanc |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm] |
Orientation du spot lumineux | Longitudinal |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
Foyer | Fixe |
Longueur d'onde | 400 ... 750 nm |
Reproductibilité | 0,02 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 25 mA |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | high: ≥8V low: ≤ 2 V ou non raccordé |
Temporisation | 10 ms |
Résistance d'entrée | 15.000 Ω |
Fonction | Auto-apprentissage Régler la prolongation de l'impulsion Verrouillage du clavier |
État de commutation actif | High |
Déroulement de l'apprentissage | Statique à 1 point |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 10.000 Hz |
Temps de réaction | 0,05 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Gigue de réaction | 20 µs |
Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 10 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Fonction de l'élément de commande | Adaptation du seuil de commutation Auto-apprentissage Régler la prolongation de l'impulsion |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | EN IEC 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |