KRT18BM.V2/GC1T-M12
Détecteur de contraste
Série | 18B |
Portée de fonctionnement | 13 mm ± 3 mm |
Parcours du faisceau | Focalisé |
Source lumineuse | LED, RVB |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm x 4 mm |
Orientation du spot lumineux | Longitudinal |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
Foyer | Fixe |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 25 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Fonction | Changement de couleur Commutation claire/foncée Verrouillage du clavier |
Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie analogique |
Courant | 0,3 ... 10 mA |
Type | Courant |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 15.000 Hz |
Temps de réaction | 0,033 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 60 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Fixation avant avec filetage Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | Bargraph LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
Fonction de l'élément de commande | Changement de couleur Commutation claire/foncée Réglage de la sensibilité |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |