KFX-ETY-67TZ-20

Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur

Réf. produit : 50117764

Disponible immédiatement

Série KFX
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Domaine d'application Applications générales
Sortie du faisceau lumineux Latéral
Noyau de la fibre Noyau à fibre simple
Matériau du noyau de la fibre Plastique
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Portée avec LV461 0 ... 70 mm
Portée avec LV462 0 ... 120 mm
Portée avec LV463 0 ... 210 mm
Portée avec LV463.XV 0 ... 315 mm
Portée avec LV463.XR 0 ... 380 mm
Portée avec LV463I.XR 0 ... 565 mm
Diamètre minimal de l'objet 0,2 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 2,2 mm
Poids net 31 g
Matériau de tête Inox
Type Fibres optiques en plastique avec protection anticoque (KFX)
Longueur de la fibre 2.000 mm
Matériau gaine de la fibre PE
Fixation de la tête de détection M6
Rayon de courbure minimal (mobile) R2
Filetage métrique sur la douille de fibre optique Non
Pose Flexible
Atténuation pour λ = 650nm 210 dB/km
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip