KF-LY-77TZ-30

Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel

Réf. produit : 50151112

Disponible immédiatement

Série KF
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Fibre d’émission et de réception
Domaine d'application Applications générales
Sortie du faisceau lumineux Latéral
Noyau de la fibre Noyau à fibre simple
Matériau du noyau de la fibre Plastique
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Portée avec LV461 0 ... 250 mm
Portée avec LV462 0 ... 430 mm
Portée avec LV463 0 ... 750 mm
Portée avec LV463.XV 0 ... 1.125 mm
Portée avec LV463.XR 0 ... 1.350 mm
Portée avec LV463I.XR 0 ... 2.025 mm
Diamètre minimal de l'objet 0,5 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 2,2 mm
Matériau de tête Inox
Type Fibres optiques en plastique (KF)
Longueur de la fibre 3.000 mm
Matériau gaine de la fibre PE
Fixation de la tête de détection M4
Rayon de courbure minimal (mobile) R2
Filetage métrique sur la douille de fibre optique Non
Pose Flexible
Atténuation pour λ = 650nm 210 dB/km
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651