KF-L-30ML-20

Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel

Réf. produit : 50117746

Disponible immédiatement

Série KF
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Fibre d’émission et de réception
Domaine d'application Applications générales
Modèle spécial Détection de la surface
Sortie du faisceau lumineux Latéral
Noyau de la fibre Disposition mixte des fibres
Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre Plastique
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
diamètre de fibre actif 32 pièce(s)
Portée avec LV461 0 ... 250 mm
Portée avec LV462 0 ... 430 mm
Portée avec LV463 0 ... 900 mm
Portée avec LV463.XV 0 ... 1.300 mm
Portée avec LV463.XR 0 ... 1.550 mm
Portée avec LV463I.XR 0 ... 2.500 mm
Diamètre minimal de l'objet 1 mm
Forme Cubique
Diamètre extérieur 2,8 mm
Poids net 34 g
Matériau de tête Plastique
Type Fibres optiques en plastique (KF)
Longueur de la fibre 2.000 mm
Largeur du champ lumineux 24,8 mm
Matériau gaine de la fibre PE
Fixation de la tête de détection 2 x Ø 3,2 mm
Rayon de courbure minimal (mobile) R60
Pose Standard
Atténuation pour λ = 650nm 210 dB/km
Température ambiante, fonctionnement -55 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip