KF-ET-620

Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur

Réf. produit : 50137382

Disponible immédiatement

Série KF
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Domaine d'application Applications générales
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Noyau de la fibre Disposition des fibres 50% / 50%
Matériau du noyau de la fibre Plastique
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Portée avec LV461 0 ... 80 mm
Portée avec LV462 0 ... 140 mm
Portée avec LV463 0 ... 240 mm
Portée avec LV463.XV 0 ... 360 mm
Portée avec LV463.XR 0 ... 430 mm
Portée avec LV463I.XR 0 ... 650 mm
Diamètre minimal de l'objet 0,2 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 2,2 mm
Poids net 30 g
Matériau de tête Inox
Type Fibres optiques en plastique (KF)
Longueur de la fibre 2.000 mm
Matériau gaine de la fibre PE
Fixation de la tête de détection M6 x 0,75 mm
Rayon de courbure minimal (mobile) R25
Longueur de la douille en sortie de lumière 20,5 mm
Filetage métrique sur la douille de fibre optique Oui
Pose Standard
Atténuation pour λ = 650nm 210 dB/km
Température ambiante, fonctionnement -55 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip