KF-ET-10ML-20

Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur

Réf. produit : 50117727

Liste de résultats : 1 produits trouvés
KFX-ET-20ML-20
Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article : 50117765
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Longueur de la fibre: 2.000 mm
  • Matériau gaine de la fibre: PE
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50117765

Disponible immédiatement

Série KF
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Domaine d'application Applications générales
Modèle spécial Détection de la surface
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Noyau de la fibre Disposition mixte des fibres
Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre Plastique
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
diamètre de fibre actif 9 pièce(s)
Portée avec LV461 0 ... 40 mm
Portée avec LV462 0 ... 70 mm
Portée avec LV463 0 ... 120 mm
Portée avec LV463.XV 0 ... 180 mm
Portée avec LV463.XR 0 ... 215 mm
Portée avec LV463I.XR 0 ... 325 mm
Diamètre minimal de l'objet 1 mm
Forme Cubique
Diamètre extérieur 1,25 mm
Matériau de tête Métallique
Type Fibres optiques en plastique (KF)
Longueur de la fibre 2.000 mm
Largeur du champ lumineux 6,14 mm
Matériau gaine de la fibre PE
Fixation de la tête de détection 3 x M2
Rayon de courbure minimal (mobile) R25
Pose Standard
Atténuation pour λ = 650nm 210 dB/km
Température ambiante, fonctionnement -55 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip