KD U-M8-3A-T0-100 F+B
Câble de raccordement
Application | Résistant aux produits chimiques Zones hygiéniques et humides |
Tension de fonctionnement | 60 V CA/CC max. |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise femelle |
Matériau du joint | EPDM |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Codage | Codage A |
Modèle | Axiale |
Connecteur rond, LED | Non |
Verrouillage | Fixation vissée, inox V4A, couple recommandé 0,4 Nm, autobloquant |
Type de connexion | Extrémité libre |
Nombre de brins | 3 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Gris |
Blindé | Non |
Sans silicone | Oui |
Longueur de câble | 10.000 mm |
Matériau de gaine | TPE |
Isolation des brins | TPE |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui |
Propriétés de la gaine extérieure | Sans halogène, sans substances réduisant l'adhésion de la peinture, recyclable, résistance thermique accrue |
Résistance de la gaine extérieure | Résistant aux acides, aux bases, à l'ozone et à l'eau de mer, résistant à l'hydrolyse, résistance vérifiée au P3-topactive |
Ouverture de clé | 9 mm |
Poids net | 70 g |
Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 5 x le diamètre du câble |
Température ambiante, fonctionnement | Chaîne d’entraînement : -25 °C … +60 °C |
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -40 ... 105 °C |
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -40 ... 105 °C |
Indice de protection | IP 65 IP 67 IP 68 IP 69 |
Homologations | ECOLAB |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |