KD PL-M12-5A-P0-250-2.5

Câble de raccordement

Réf. produit : 50143056

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Adapté pour MD 748i
Tension de fonctionnement 50 V CA / 60 V CC
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage L
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Nombre de brins 5 pièce(s)
Couleur de la gaine Gris
Blindé Non
Longueur de câble 25.000 mm
Matériau de gaine PUR
Isolation des brins PP
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Oui
Vitesse d'avance 5 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 50 m/s²
Flexions répétées 10.000.000 pièce(s)
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Au moins 7,5 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Au moins 4 x le diamètre du câble
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible -30 ... 90 °C
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe -40 ... 90 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
IP 69K
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz