KD PL-M12-5A-P0-050
Câble de raccordement
Adapté pour | MD 748i |
Tension de fonctionnement | 50 V CA / 60 V CC |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage L |
Modèle | Axiale |
Connecteur rond, LED | Non |
Nombre de brins | 5 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Gris |
Blindé | Non |
Longueur de câble | 5.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Isolation des brins | PP |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui |
Vitesse d'avance | 5 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 50 m/s² |
Poids net | 213 g |
Flexions répétées | 10.000.000 pièce(s) |
Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 7,5 x le diamètre du câble |
Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 4 x le diamètre du câble |
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -30 ... 90 °C |
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -40 ... 90 °C |
Indice de protection | IP 65 IP 67 IP 69K |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |