KB USB-1 HS 65x8
Câble de liaison
Adapté pour | HS 65x8 |
Adapté pour interface | USB |
Type de connexion | RJ41 |
Connecteur rond, LED | Non |
Type de connexion | USB |
Type de connecteur | USB 1.1 Standard-A |
Couleur de la gaine | Gris |
Blindé | Oui |
Modèle de câble | Câble spiralé |
Longueur de câble | 2.800 mm |
Matériau de gaine | TPU |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
Poids net | 95 g |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |