KB SSI/IBS-30000-BA
Câble de raccordement
Application | Résistant à l'huile/aux lubrifiants |
Adapté pour interface | Interbus-S SSI |
Tension de fonctionnement | 30 V CA/CC max. |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage B |
Connecteur rond, LED | Non |
Verrouillage | Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant |
Type de connexion | Extrémité libre |
Nombre de brins | 5 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Violet |
Blindé | Oui |
Sans silicone | Oui |
Longueur de câble | 30.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Isolation des brins | PP |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui |
Vitesse d'avance | 3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s² |
Propriétés de la gaine extérieure | Sans CFC, sans cadmium, sans silicone, sans halogène et sans plomb, mat, à faible adhérence, résistant à l'abrasion, facilement usinable par machines |
Résistance de la gaine extérieure | Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence, ignifuge selon EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1 |
Ouverture de clé | 13 mm |
Poids net | 1.668 g |
Flexions répétées | 1.000.000 pièce(s) |
Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 5 x le diamètre du câble |
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -25 ... 60 °C |
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -50 ... 80 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |