KB PS2-1 HS 65x8

Câble de liaison

Réf. produit : 50120438

Liste de résultats : 1 produits trouvés
KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020
Câble de liaison
Numéro d’article : 50138360
  • Interface: USB
  • Connexion: RJ41  - USB
  • Longueur de câble: 2.000 mm
  • Matériau de gaine: TPU
Numéro d’article : 50138360

Disponible immédiatement

Adapté pour HS 65x8
Adapté pour interface PS/2
Type de connexion RJ41
Type de connexion PS/2
Modèle Axiale
Type Prise femelle
Type de connexion PS/2
Modèle Axiale
Type Prise mâle
Nombre de brins 6 pièce(s)
Couleur de la gaine Gris
Blindé Oui
Modèle de câble Câble spiralé
Longueur de câble 2.800 mm
Matériau de gaine TPE
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855