KB-014S- 5000-14

Câble de raccordement

Réf. produit : 50106976

Disponible immédiatement

Icon Icon
Application Résistant aux produits chimiques
Tension de fonctionnement 30 V CA/CC
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M16
Type Prise femelle
Nombre de pôles 14 pôles
Codage Codage A
Modèle Coudé
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 14 pièce(s)
Blindé Oui
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 363 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz