IT 1990i XR-3 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D
Série | IT19xx |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Autres sur demande Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Code Data Matrix EAN/UPC GS1 Databar Maxicode Micro PDF PDF417 QRcode UPC |
Distance de lecture | 0 ... 2.236 mm |
Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
Résolution caméra, verticale | 800 px |
Tension d'alimentation UN | 4 ... 5,5 V, CC |
Consommation, max. | 2,35 W |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Fonction | Processus |
Fonction | Processus |
Type de connexion | RJ41 |
Dimensions (l x H x L) | 76 mm x 100 mm x 192 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | UL 94-V0 |
Poids net | 320 g |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Hauteur de chute | 3 m |
Mesures par rapport à | Sol en béton |
Indice de protection | IP 65 IP 67 |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |