IT 1910i ER-3

Lecteur mobile de codes 2D

Réf. produit : 50122436

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IT 1990i SR-3
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article : 50144927
  • Série: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Types de codes lisibles: Micro PDF
  • Distance de lecture, max.: 0 ... 837 mm
Numéro d’article : 50144927

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série IT19xx
Distance de lecture 25 ... 596 mm
Résolution caméra, horizontale 838 px
Résolution caméra, verticale 640 px
Tension d'alimentation UN 4 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 2,3 W
Type PS/2, USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Type de connexion RJ41
Dimensions (l x H x L) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique UL 94-V0
Poids net 300 g
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Hauteur de chute 2 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 65
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V4.5.4 - zip
Pilote USB - USBserial - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Description brève - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf