ISS 244PP.2/22-40N-S12
Détecteur inductif
Série | 244 |
Lim. typ. de la portée Sn | 40 mm |
Portée de fonctionnement Sa | 0 ... 32,4 mm |
Modèle spécial | Ambivalente |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Reproductibilité, max. (en % de Sr) | 5 % |
Hystérésis de commutation | 20 % |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 200 mA |
Courant résiduel max. | 0,01 mA |
Chute de tension | 2,5 V |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Contact de travail (NO) – Ambivalent |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Contact de repos (NF) – Ambivalent |
Fréquence de commutation | 200 Hz |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 40 mm x 66 mm |
Type de montage | Non noyé |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Polybutylène (PBT) |
Matériau de la surface active | Plastique, Polybutylène (PBT) |
Poids net | 128 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Fixation traversante |
Cible normalisée | 120 x 120 mm², Fe360 |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 4 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 80 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 80 °C |
Indice de protection | IP 68 IP 69K |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | CEI 61000-4-2 CEI 61000-4-3 CEI 61000-4-4 |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Aluminium | 0,4 |
Inox | 0,7 |
Cuivre | 0,39 |
Laiton | 0,48 |
Acier Fe360 | 1 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |