ISS 244PP.2/22-22E-S12

Détecteur inductif

Réf. produit : 50151047

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série 244
Lim. typ. de la portée Sn 22 mm
Portée de fonctionnement Sa 0 ... 17,8 mm
Modèle spécial Ambivalente
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Reproductibilité, max. (en % de Sr) 5 %
Hystérésis de commutation 20 %
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 200 mA
Courant résiduel max. 0,01 mA
Chute de tension 2,5 V
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Contact de travail (NO) – Ambivalent
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Contact de repos (NF) – Ambivalent
Fréquence de commutation 100 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 40 mm x 66 mm
Type de montage Noyé
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polybutylène (PBT)
Matériau de la surface active Plastique, Polybutylène (PBT)
Poids net 116 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Cible normalisée 60 x 60 mm², Fe360
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 80 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 80 °C
Indice de protection IP 68
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Normes de référence CEI 60947-5-2
Aluminium 0,28
Inox 0,64
Cuivre 0,22
Laiton 0,33
Acier Fe360 1
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf