IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12

Détecteur inductif

Réf. produit : 50117127

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 212
Lim. typ. de la portée Sn 6 mm
Portée de fonctionnement Sa 0 ... 4,8 mm
Modèle spécial Résistant aux éclaboussures de métal en fusion
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 20 %, d'UN
Consommation 0 ... 10 mA
Hystérésis de commutation 15 %
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 200 mA
Tension de commutation low : ≤ 2 V
Courant résiduel max. 0,1 mA
Chute de tension 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 15 Hz
Temps d'initialisation 80 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 12 mm x 60 mm
Taille du filetage M12 x 1 mm
Type de montage Noyé
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L
Matériau de la surface active Inox, AISI 316L
Poids net 51 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Taraudage de fixation
Cible normalisée 18 x 18 mm², Fe360
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Normes de référence CEI 60947-5-2
Aluminium 1
Inox 0,9
Cuivre 0,85
Laiton 1,3
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf