IS 206MP/4NO-2E0,300-S8.3W

Détecteur inductif

Réf. produit : 50121902

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IS 206MP/4NO-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article : 50111437
  • Série: 206
  • Forme: Cylindrique, 6,5 mm
  • Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
  • Type de tension: CC
Numéro d’article : 50111437

Disponible immédiatement

Série 206
Lim. typ. de la portée Sn 2 mm
Portée de fonctionnement Sa 0 ... 1,6 mm
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 20 %, d'UN
Consommation 0 ... 10 mA
Dérive thermique, max. (en % de Sr) 10 %, Sur l'ensemble de la plage de température en fonctionnement
Reproductibilité, max. (en % de Sr) 5 %, Pour UN = 20 … 30 V CC, température ambiante Ta = 23 °C ± 5 °C
Hystérésis de commutation 10 %
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 200 mA
Courant résiduel max. 0,1 mA
Chute de tension ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 5.000 Hz
Temps d'initialisation 50 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 300 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Gris
Section des brins 0,14 mm²
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 3 pôles
Modèle Coudé
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 6,5 mm x 35 mm
Type de montage Noyé
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox V2A
Matériau de la surface active Plastique, Polyamide (PA 12)
Poids net 10 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Cible normalisée 6,5 x 6,5 mm², Fe360
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Normes de référence CEI 60947-5-2
Aluminium 0,1
Inox 0,55
Cuivre 0,1
Laiton 0,2
Acier Fe360 1
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf