IS 204MP/2NO-1E5-750

Détecteur inductif

Réf. produit : 50136909

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IS 204MP/4NO-1E5
Détecteur inductif
Numéro d’article : 50113478
  • Série: 204
  • Forme: Cylindrique, 4 mm
  • Lim. typ. de la portée Sn: 1,5 mm
  • Type de tension: CC
Numéro d’article : 50113478

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série 204
Lim. typ. de la portée Sn 1,5 mm
Portée de fonctionnement Sa 0 ... 1,2 mm
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 20 %, d'UN
Consommation 0 ... 10 mA
Hystérésis de commutation 10 %
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 200 mA
Tension de commutation low : ≤ 2 V
Courant résiduel max. 0,1 mA
Chute de tension 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de repos (NF)
Fréquence de commutation 3.000 Hz
Temps d'initialisation 10 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 750 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Gris
Nombre de brins 3 brins
Section des brins 0,14 mm²
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 4 mm x 25 mm
Type de montage Noyé
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox V2A
Matériau de la surface active Plastique, Polyamide (PA 66)
Poids net 34 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge, RAL 3000
Cible normalisée 4,5 x 4,5 mm², Fe360
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Aluminium 0,4
Inox 0,75
Cuivre 0,4
Laiton 0,5
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf