IPS 448i FIX-F4-102-I3-G

Caméra intelligente

Réf. produit : 50143672

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série IPS 400i
Application Profondeur double
Fonctions logicielles Positionnement précis dans les racks
Zone de travail 350 ... 1.900 mm, Jusqu'à 2 400 mm avec réflecteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 960 px
Taille du marqueur (rond) 13 ... 15 mm
Reproductibilité (1 sigma) 0,2 mm, (profondeur de rack 2 : 0,5 mm) selon l'application
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 3 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Ethernet, PROFINET
Fonction Processus
Classe de conformité B
Protocole PROFINET RT
Vitesse de transmission 100 Mbit/s
Type Ethernet
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 124 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Touche(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier GSDML - zip
Logiciel - Device Finder V4.0.0 - zip
Logiciel - Data Function Block for TIA V15 - zip
Logiciel - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - XML Interface description - pdf
Manuel d'utilisation - XML Job description - pdf
Fiche technique - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf