IPS 208i FIX-N3-102-I3
Caméra intelligente
Série | IPS 200i |
Application | Profondeur simple |
Fonctions logicielles | Positionnement précis dans les racks |
Zone de travail | 50 ... 400 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
Résolution caméra, verticale | 960 px |
Taille du marqueur (rond) | 5 ... 15 mm |
Reproductibilité (1 sigma) | 0,1 mm, Selon l'application |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 5 pièce(s) |
Type | Ethernet |
Type | Ethernet |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 12 pôles |
Codage | Codage A |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Dimensions (l x H x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 120 g |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Touche(s) |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 65 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |