IL RL 070/130 IR 300

Éclairage

Réf. produit : 50151369

Disponible immédiatement

Icon Icon
Type Anneau lumineux
Adapté pour IVS 1000i & DCR 1000i
Fonctions Fonctionnement déclenché
Régulation de la puissance intégrée
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Angle d'ouverture, max. 30 °
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Tension d'alimentation UN 18 ... 35 V, CC
Consommation, max. 8,9 W, sous 24 V CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation Déclenchement high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8V (low)
Fonction Déclenchement
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Déclenchement
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Bague
Épaisseur 29 mm
Diamètre extérieur 130 mm
Diamètre intérieur 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium anodisé
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 425 g
Couleur du boîtier Noir
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Commutateur rotatif
Fonction de l'élément de commande Déclenchement
Luminosité
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Dimension, surface lumineuse 100 mm x 100 mm
Numéro de tarif douanier 85395000
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip