HTU420B-250.3/6T-M8

Détecteur à ultrasons

Réf. produit : 50150567

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Série 420B
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
MTTF 430 années
Portée de fonctionnement 0,01 ... 0,25 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Fréquence ultrasonique 370 kHz
Évolution du lobe acoustique Standard
Direction de rayonnement Frontale
Angle d'ouverture 3 °
Plage de réglage 10 ... 250 mm
Résolution 1,0 mm
Reproductibilité 0,5 mm
Dérive thermique 2 %
Valeur de référence, dérive thermique Valeur finale
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Hystérésis de commutation 4 %
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Tension de commutation high: ≥12V
low : ≤ 2 V
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 20 Hz
Temps de réaction 25 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'apprentissage
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ASA, PMMA
Matériau du transducteur d'ultrasons Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT)
Poids net 22 g
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 75 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf