HTU412B-500/L6T-M12
Détecteur à ultrasons
Série | 412B |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Contenu | 2 écrous de montage M12 |
Modèle spécial | Entrée d'apprentissage Fonctionnement multiplex Fonctionnement synchrone |
MTTF | 411 années |
Portée de fonctionnement | 0,015 ... 0,5 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Fréquence ultrasonique | 200 kHz |
Évolution du lobe acoustique | Standard |
Direction de rayonnement | Frontale |
Angle d'ouverture | 3 ... 11 ° |
Plage de réglage | 15 ... 500 mm |
Résolution | < 0,3 mm |
Reproductibilité | 0,5 mm |
Dérive thermique | 2 % |
Valeur de référence, dérive thermique | Valeur finale |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 35 mA |
Hystérésis de commutation | 4 % |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Tension de commutation | high: ≥12V low : ≤ 2 V |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Fréquence de commutation | 12 Hz |
Temps de réaction | < 40 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 8 ms |
Frametype | 2.2 |
Spécification | V1.1 |
Device ID | 3078 |
SIO-Mode support | Oui |
Données de processus, longueur | 48 bits |
Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 12 mm x 50 mm |
Taille du filetage | M12 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Laiton nickelé |
Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
Poids net | 32 g |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 75 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |