HTU330-3500.3/2NK-M12
Détecteur à ultrasons
Série | 330 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Contenu | 2 écrous de montage M30 |
Modèle spécial | 2 sorties de commutation indépendantes Fonctionnement multiplex Fonctionnement synchrone |
Portée de fonctionnement | 0,25 ... 3,5 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Fréquence ultrasonique | 112 kHz |
Direction de rayonnement | Frontale |
Angle d'ouverture | 7 ° |
Résolution | 5 mm |
Reproductibilité | 0,5 % |
Valeur de référence, reproductibilité | Valeur finale |
Dérive thermique | 8 % |
Valeur de référence, dérive thermique | Valeur finale |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 5 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 50 mA |
Hystérésis de commutation | 1 % |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Contact de travail (NO) |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Contact de repos (NF) |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 1 pièce(s) |
Type de tension, entrées | CC |
Fonction | Prévention de l'interférence mutuelle |
Fréquence de commutation | 2 Hz |
Temps de réaction | 250 ms |
Temps d'initialisation | 500 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 98,8 mm |
Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Polybutylène (PBT) |
Matériau de la surface active | Plastique, Résine époxy renforcée à la fibre de verre |
Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
Poids net | 140 g |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 3 pièce(s) |
Éléments de commande | Touches de commande |
Fonction de l'élément de commande | Commutation contact NO / contact NF Remise aux réglages d'usine Réglage des sorties de commutation/caractéristique de sortie |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |