HT49C/2N-TB

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50134462

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Série 49C
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Erreur noir/blanc < 10 % jusqu'à 1200 mm
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,005 ... 3 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,02 ... 2 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,05 ... 1,5 m
Portée limite 0,005 ... 3 m
Portée limite Portée typique
Plage de réglage 120 ... 3.000 mm
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 630 nm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 250 Hz
Temps de réaction 2 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 150 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Potentiomètre multitour
Fonction de l'élément de commande Activation du module de temporisation pour la retombée
Commutation claire/foncée
Réglage de la distance de détection
Réglage de la plage de commutation
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf