HT36/N
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 36 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Erreur noir/blanc | < 10 % jusqu'à 800 mm |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,01 ... 2,5 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,05 ... 1,5 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,08 ... 1,1 m |
Portée limite | 0,01 ... 2,5 m |
Portée limite | Portée typique |
Plage de réglage | 150 ... 2.500 mm |
Parcours du faisceau | Focalisé |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 645 nm |
Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Foyer | Fixe |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 30 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 250 Hz |
Temps de réaction | 2 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 3 brins |
Section des brins | 0,14 mm² |
Dimensions (l x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-PBT |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 100 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
Fonction de l'élément de commande | Réglage de la distance de détection |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |