HT25C/2N
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 25C |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Erreur noir/blanc | < 10 % jusqu'à 400 mm |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0 ... 1,2 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,005 ... 0,75 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,005 ... 0,65 m |
Portée limite | 0 ... 1,2 m |
Portée limite | Portée typique |
Plage de réglage | 50 ... 1.200 mm |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 640 nm |
Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 4 brins |
Section des brins | 0,2 mm² |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 55 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante avec filetage M4 Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
Fonction de l'élément de commande | Réglage de la distance de détection |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |