HRTU 412/2NC.2-S12

Détecteur à ultrasons

Réf. produit : 50114000

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
HTU412B-500/L6T-M12
Détecteur à ultrasons
Numéro d’article : 50150584
  • Série: 412B
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Forme: Cylindrique, 12 mm
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,5 m
Numéro d’article : 50150584

Disponible immédiatement

HTU412B-500/LXT-M12
Détecteur à ultrasons
Numéro d’article : 50150583
  • Série: 412B
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Forme: Cylindrique, 12 mm
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,5 m
Numéro d’article : 50150583

Disponible immédiatement

Série 412
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Portée de fonctionnement 0,04 ... 0,4 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Fréquence ultrasonique 290 kHz
Évolution du lobe acoustique Mince
Direction de rayonnement Frontale
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle d'UN
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Contact de repos (NF)
Fréquence de commutation 20 Hz
Temps de réaction 25 ms
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'apprentissage
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 12 mm x 70 mm
Taille du filetage M12 x 1 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Poids net 10 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI/EN 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf