HRTR 46B/66,200-S12 W-Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 46B |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Modèle spécial | Protection Ex |
Portée de fonctionnement | 0,005 ... 0,8 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0,05 ... 1,8 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 200 Hz |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 200 mm |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 250 g |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Homologations | Ex |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |