HRTR 3B/2.71

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50128504

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HT23/2
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50138442
  • Série: 23
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50138442

Disponible immédiatement

Série 3B
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Portée de fonctionnement 0,005 ... 0,4 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,005 ... 0,4 m
Portée limite Portée typique
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Groupe de LED 2
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,2 mm²
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 10 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf