HRTR 2/42D-30F,150-S8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 2 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Application | Détection des petites pièces |
Modèle spécial | Distance de détection fixée Petit spot lumineux (S) |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,005 ... 0,028 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,006 ... 0,024 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,007 ... 0,02 m |
Portée limite, blanc 90% | 0,001 ... 0,035 m |
Portée limite, gris 18% | 0,003 ... 0,033 m |
Portée limite, noir 6% | 0,004 ... 0,032 m |
Portée limite | Portée typique |
Portée fixée | 0,03 m |
Parcours du faisceau | Focalisé |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 640 nm |
Groupe de LED | 1 |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Foyer | Fixe |
Distance focale | 16 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 100 mA |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 700 Hz |
Temps de réaction | 0,72 ms |
Temps d'initialisation | 120 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 150 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Noir |
Section des brins | 0,14 mm² |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | TPE |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
Poids net | 20 g |
Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 75 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | cUR us |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |