HRT 96M/P-3370-5000-21.1 Ex

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50112358

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 96
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Application Détection de surfaces très brillantes ou polies
Modèle spécial Protection Ex
Portée de fonctionnement 0,1 ... 5 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,1 ... 5,5 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2007
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 3 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 20 Hz
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations Ex
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf