HRT 46B/66,200-S12 W-Ex n

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50108588

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50108589
  • Série: 46B
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 1,8 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50108589

Disponible immédiatement

Série 46B
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Protection Ex
Portée de fonctionnement 0 ... 1,2 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 2,5 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 200 Hz
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 250 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations Ex
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf