HCR 6200 DPM

Lecteur mobile de codes 2D

Réf. produit : 50130487

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IT 1920i DPM-3
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article : 50138136
  • Série: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Types de codes lisibles: 2/5 entrelacé
  • Taille de module, max.: 0,076 ... 0,508 mm
Numéro d’article : 50138136

Disponible immédiatement

Série HCR 6200
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Autres sur demande
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
Codes 2D marqués directement
EAN/UPC
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QRcode
Distance de lecture 0 ... 200 mm
Source lumineuse LED, Rouge / blanc
Groupe de LED 1
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 960 px
Contraste du code à barres (PCS) 20 %
Taille du module 0,076 ... 0,528 mm
Tension d'alimentation UN 4,5 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 2,5 W
Type USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Type de connexion RJ41
Dimensions (l x H x L) 53 mm x 151 mm x 72 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Poids net 130 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 65 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 95 %
Hauteur de chute 1,8 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 54
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - 32/64 bit Version - zip
Pilote USB - 32 Bit Version - zip
Pilote USB - 64 Bit Version - zip
Fiche technique - pdf
Fiche technique - Configuration Guide - pdf
Introduction rapide - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf