GSL08B/1.1-50-M8.3

Fourche optique

Réf. produit : 50146196

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 08B
Principe physique Optique
Application Détection de petites pièces
MTTF 548,35 années
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2007
Forme du signal d'émission Pulsé
Reproductibilité 0,01 mm
Diamètre minimal de l'objet 0,05 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 30 mA
Hystérésis de commutation 20 µm
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (NPN)/foncée (PNP)
Fréquence de commutation 5.000 Hz
Temps de réaction 0,1 ms
Temps d'initialisation 150 ms
Type IO-Link
Fonction Modes de fonctionnement IO-Link (Standard, Precision, Power, Speed), voir la description de l’interface IO-Link
Mode COM COM2
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.2
Spécification V1.1
Device ID 2524 (0x0009DC)
SIO-Mode support Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 3 pôles
Forme Fourche
Ouverture 50 mm
Profondeur 55 mm
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 70 mm x 80 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox V4A
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 112 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation traversante
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Fonction de l'élément de commande Commutation claire/foncée
Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2, EN ISO 1389-1:2016 annexe C,D
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - IO-Link interface description - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf