GS 61/6.2-S8V
Fourche optique
Série | 61 |
Principe physique | Optique |
Application | Détection d'étiquettes non transparentes |
Largeur d'étiquette, min. | 2 mm |
Espace entre les étiquettes, min. | 2 mm |
Produit | Non transparent |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 940 nm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 30 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Signal de commutation dans l'espace entre les étiquettes |
Fréquence de commutation | 10.000 Hz |
Temps de réaction | 0,05 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Vitesse de bande max. pour auto-apprentissage | 20 m/min |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Sortie de prise | Vertical (perpendiculaire au déroulement de la bande) |
Forme | Fourche |
Ouverture | 3 mm |
Profondeur | 41 mm |
Dimensions (l x H x L) | 11 mm x 30 mm x 60 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
Poids net | 20 g |
Couleur du boîtier | Noir, RAL 9005 Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 3 pièce(s) |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |