GS 21/4 G,5000

Fourche optique

Réf. produit : 50013967

Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
GS04B/P.1-10-M8.3
Fourche optique
Numéro d’article : 50146160
  • Série: 04B
  • Ouverture: 10 mm
  • Source lumineuse: LED, Infrarouge
  • Sortie de commutation: Transistor, PNP
Numéro d’article : 50146160

Disponible immédiatement

KD U-M8-3W-V1-050
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50130862
  • Connexion: Connecteur rond, M8
  • Modèle: Coudé, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 3 pièce(s)
  • Longueur de câble: 5.000 mm
Numéro d’article : 50130862

Délais de livraison d'env. 21 jours ouvrables
Série 21
Principe physique Optique
Application Détection de petites pièces
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 21,6 ... 26,4 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Type de connexion Câble
Longueur de câble 5.000 mm
Nombre de brins 3 brins
Ouverture 8 mm
Profondeur 17 mm
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 25 mm x 49 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 120 g
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf