GS 06/66-2
Fourche optique
Série | 6 |
Principe physique | Optique |
Largeur d'étiquette, min. | 2 mm |
Espace entre les étiquettes, min. | 2 mm |
Produit | Non transparent |
Source lumineuse | LED |
Tension d'alimentation UN | , CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor |
Organe de commutation | Transistor |
Temps de réaction | 0,0625 ms |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Nombre de brins | 4 brins |
Ouverture | 2 mm |
Profondeur | 40 mm |
Dimensions (l x H x L) | 14 mm x 34,5 mm x 60 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 125 g |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |